Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
IMPACT67 CAN DI8 DO8  55076
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

IMPACT67 CAN DI8 DO8

CANopen, ingressi/uscite digitali 2A

Codice: 55076
Peso: 0.415 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 2 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 99
Comunicazione industriale | CANopen
Indirizzamento CANopen Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 39 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 0-3
Tipo di collegamento 2 4-7
Tipo di collegamento 3 Bus In
Tipo di collegamento 4 Bus Out
Tipo di collegamento 5 Power In
Connection type 6 Power Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO 04-07
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 00-03
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti grigio
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI 04-07
PIN 3 0 V
PIN 4 DI 00-03
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Tipo di collegamento 5
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Connection type 6
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879052023
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 55076_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 55076_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA 55076_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 55076_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55075_ina_6_13.pdf (13)
  • Documento: Manuali 55365_hdb_x_18.zip (18)
  • File di progettazione: DXF 55071_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55076_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55071_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55076_875-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55076_875-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55076_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo filettato ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio