Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Injection Box  277414
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Injection Box

MVP12V-FN9F-GH

Codice: 277414
Peso: 0.254 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore M12
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
10 vie
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 28 V
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita 16000 mA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protezione contro l'inversione di polarità si
Protetto da cortocircuito si
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 254 g
Dimensioni di montaggio 75 mm
Altezza 34,5 mm
Larghezza 50 mm
Lunghezza 126 mm
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission IEC 61000-6-4
Immunity to interference IEC 61000-6-2
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
CE 2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Certificazioni
UL UL2367 - Zusatz für Mico Port

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC 1 Out
PIN 2 Encoder In
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger In
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 n.c.

GTIN 4048879887373
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: KC 277414_R-R-MuR-277412_kc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed CA 277414_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 277414_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: FCC 277414_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Documento: Dati di prodotto 277414_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 277412_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 277414_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 277414_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 277414_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 277414_11-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 277414_11-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 277414_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio