Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M8 mas. 0° / M8 fem. 0° SC  7003-88008-8280030
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 mas. 0° / M8 fem. 0° SC

FEP-JB 5x0,38 nero 0,3m

Codice: 7003-88008-8280030
Peso: 0.023 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio diritto – femmina diritto
M8 – M8, 3 poli
Acciaio inox 1.4404 (V4A), rivestito PTFE
Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Lunghezza 0,3 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
Apertura della chiave SW9
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura M8 x 1
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco PTFE beschichtet
Material guarnizione FKM
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement , nero, blu, bianco, Verde-giallo
General data | Cable
Identificazione cavo 828
Colore nero
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Filler twisted
Rivestimento PTFE-Folie
Filler si
wire arrangement , nero, blu, bianco, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Cable weigth 44,88 g/m
Materiale rivestimento FEP
Durezza rivestimento 57 ± 5 Shore D
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Outer-diameter (jacket) 4,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation FEP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 600 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 52,2 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -100 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 180 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -100 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 180 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 7,5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879522519
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7003-88008_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Linea sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio