MSDD PT22-S RJ45 CAT6A F/F
Codice: | 4000-73000-0020000 |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Presa integrata
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 24 V |
Corrente di esercizio max | 1,5 A |
Installazione | Collegamento
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Genere retro | female |
Categoria del cavo min | Cat6a |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Grado di protezione NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, In stato chiuso |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 750 Cicli |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Sezione diametro | 22,5 mm |
---|---|
Diametro | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Profondità | 20 mm |
Certificazioni
UL 50E | si |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909037256 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----