MTL trasformatore di sicurezza monofase
P: 25VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
Codice: | 86450 |
Peso: | 1.1 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,18 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,1 A |
Inrush current at input voltage 1 | 2,6 A |
Inrush current at input voltage 2 | 1,5 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 1,3 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 0,75 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 48 V |
Tensione di uscita CA 2 | 24 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Misura di fissaggio a | 96 mm |
Misura di fissaggio b | 60 mm |
Misura di fissaggio c | 2,75 mm |
Altezza | 107 mm |
Larghezza | 87 mm |
Profondità | 97 mm |
Diametro foro | 2,75 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. | -20 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 60 °C |
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041, EN 61558-1 |
---|---|
CEM | 2014/30/EU |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078351 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |
Accessori
---- Marcatore per dispositivo ----