MVK Fusion PN F-DI6/3 F-DO2/1 DIO4 IOL2
ProfiNet/PROFIsafe, ingressi e uscite di sicurezza, IO-Link Classe A/B
Codice: | 5551001 |
Peso: | 2 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingresso/uscite di sicurezza fino a cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), fino a SIL 3 (IEC 61508), fino a SILCL 3 (IEC 62061)
Custodia pressofusa.
Porta uscita doppia di sicurezza
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 16 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
con dissipatore di calore
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Porta uscita doppia di sicurezza
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 16 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
con dissipatore di calore
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Dati tecnici
Dati tecnici | Parametri Safety
Durata | 20 a |
---|---|
Categoria (EN ISO 13849-1) | 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3) |
PFHd (IEC 61508) | 7,8 E-10/h |
PFHd (IEC 62061) | 48 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3) |
SIL (IEC 61508) | 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3) |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente cumulativa US max | 16 A |
Dati elettrici | Ingresso
Numero di ingressi F | 6 |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Type Safety input | per sensori elettronici o interruttori meccanici |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,7 A |
Capacità di corrente max | 0,7 A |
Dati elettrici | Uscita
Switching behavior safety output | 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: pp, pm, ppm switching); 1 FDO X7 (PIN 2: pp switching) |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin (Safety) max | 2 A |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Corrente cumulativa uscita max. | 8 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | PROFINET |
---|
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max | 2 |
---|---|
IRT (comunicazione di rete) | si |
Client MRP | si |
PROFINET Netload Class | III |
Indirizzamento PROFINET | DCP |
Classe di conformità PROFINET | C |
Specifica PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | si |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link tipo | 2× Master |
---|---|
Port Class | A, B |
IO-Link ID revisione | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 32 Bytes |
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 32 Bytes |
Automatic baudrate detection | si |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Rilevazione rottura filo | si |
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Rilevazione cross-link | Sensore/Attuatore |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 102 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X2 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X3 |
Tipo di collegamento 3 | X4, X5 |
Tipo di collegamento 4 | X6 |
Tipo di collegamento 5 | X7 |
Connection type 6 | XD1, XD2 |
Connection type 7 | XF1, XF2 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4 |
PIN 2 | FDI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | FDI |
PIN 5 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | FDO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | FDO |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 2) |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DO (US 2) |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | 0 V (US 2) |
Connection type 6
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | 0 V (US 1) |
PIN 3 | 24 V DC (US 2) |
PIN 4 | 0 V (US 2) |
PIN 5 | PE |
Connection type 7
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879735926 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |