Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVK PN DIO16

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A

Codice: 55530
Peso: 0.966 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 10 W
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2
FSU (Fast-Start-Up) si
Tempo fast start up max 0,5 s
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Shared Device/Input si
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 42 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X4-X7
Tipo di collegamento 2 XD1
Tipo di collegamento 3 XD2
Tipo di collegamento 4 XF2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 3
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 4
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879527576
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55530_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 55530_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificati: CB  55530_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificati: PROFIenergy 55530_Z40109-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf (C)
  • Certificati: ProfiNet  55530_Z11374-Z40109-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf (D)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Documento: Dati di prodotto 55530_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55530_ina_x_15.zip (15)
  • Documento: Manuali 55530_hdb_x_17.zip (17)
  • File di progettazione: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55530_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55530_05-12.19_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55530_05-12.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55530_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55530_10500949_1.xx.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo filettato ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio