MVK Pro EC DIO8+DIO8/IOL8 M12-L 5p
EtherCAT, ingressi/uscite digitali 2A, IO-Link Classe A/B
Codice: | 54612 |
Peso: | 0.92 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 16 A |
Corrente cumulativa US max | 16 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 2 A |
Capacità di corrente max | 10 A |
Dati elettrici | Uscita
Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita | 2 A |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Corrente di uscita per ciascuna porta max | 4 A |
Corrente cumulativa uscita max. | 10 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Interfaccia web | si |
---|
Comunicazione industriale | Dati bus
SYNC Manager | 4 |
---|
Comunicazione industriale | Ethercat
Funzione EtherCAT | ESM, EMCY |
---|---|
FMMU | 8 |
Protocolli EtherCAT | CoE, FoE, EoE, AoE |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link tipo | 8× Master |
---|---|
Port Class | A, B |
IO-Link ID revisione | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 32 Bytes |
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 32 Bytes |
Automatic baudrate detection | si |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Numero sessioni / client OPC UA max | 5 |
---|---|
Integrazione JSON | REST-API, MQTT |
Trasporto OPC UA | UA TCP, UA Secure Conversation, UA Binary Encoding |
Monitoraggio di tensione | si |
monitoraggio della corrente | si |
Intervallo di pubblicazione OPC UA min | 100 ms |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Rottura cavo | per porta |
Monitoraggio di temperatura | si |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 42 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X7 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | XD1 |
Tipo di collegamento 3 | XD2 |
Tipo di collegamento 4 | XF1, XF2 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879859998 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
---- Cavo di potenza ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----