Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12 IOL-A Plastico DI16  59401
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 IOL-A Plastico DI16

Hub IO-Link Classe A, 16 ingressi digitali

Codice: 59401
Peso: 0.2 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo compatto
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Ingresso
Type input PNP (EN 61131-2) Type 3
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link ID revisione V1.1
IO-Link tipo Device
IO-Link tempo di ciclo min 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosi
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
IO-Link eventi Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 126 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0-X7
Tipo di collegamento 2 X0-X7
Tipo di collegamento 3 XZ1
Tipo di collegamento 4 XZ1
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 4
Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879695688
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 59401_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 59401_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 59401_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: IODD 59401_KF7_x_14.zip (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 59401_ina_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 59401_hdb_x_15.zip (15)
  • File di progettazione: DXF 59401_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 59401_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 59401_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 59401_16-10.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 59401_16-10.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 59401_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio