Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Mico67 CL2 USA without internal fuse  9000-41014-0400067
Il prodotto può differire dall'immagine

Mico67 CL2 USA without internal fuse

Codice: 9000-41014-0400067
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.154 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 34,8 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 151 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Standard di prodotto EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3

Connection types
Tipo di collegamento 1 Power In
Tipo di collegamento 3 X1-X4

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
GTIN 4065909074602
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41014-0400067_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41014-0400067_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-41014-0400067_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41014-0400067_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 9000-41014-0400067_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41014-0400067_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 9000-41014-0400067_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41014-0400067_05-05-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41014-0400067_05-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41014-0400067_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cavo di potenza ----
---- Tappo a vite ----
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio