Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD interfaccia pannello frontale  4000-68000-9060010
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

Custodia Modlink MSDD singola

Codice: 4000-68000-9060010
Peso: 0.333 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Custodia (1 via)
con 4 tappi di chiusura (M16×1.5 mm)

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 180 mm
Larghezza 94 mm
Profondità 81 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879036726
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 4000-68000-9060010_pd_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-9060010_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-68000-9060010_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-9060010_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio