Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
NEC Class 2 Splitter  9000-41014-0200067
Il prodotto può differire dall'immagine

NEC Class 2 Splitter

Mico67 4.2 CL2

Codice: 9000-41014-0200067
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.153 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

MICO67 4.2 CL2
4 × M12, con codifica A NEC CL2, (2 A)
Tensione IN e indirizzamento tramite M12, con codifica L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Porta LED diagnosi
Limitazione a 2 A delle 4 prese di tensione (M12, con codifica A)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

ECLASS-11.1 27371802
GTIN 4048879852272
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: KC 9000-41014-0200067_R-R-MuR-9490-41_kc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41014-0200067_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41014-0200067_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: FCC 9000-41014-0200067_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-41014-0200067_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41014-0200067_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 9000-41014-0200067_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41014-0200067_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 9000-41014-0200067_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41014-0200067_12-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41014-0200067_12-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41014-0200067_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Cavo di potenza ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio