NG 5 rettificatore monofase
IN: 41VAC OUT: 24V/5A
Codice: | 85710 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Rettificatori, monofase
INPUT: max. 41 V AC
Potenza d'uscita: 120 W
Corrente: max. 5 A
INPUT: max. 41 V AC
Potenza d'uscita: 120 W
Corrente: max. 5 A
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 45 ... 65 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 8 A |
---|---|
Type of primary fuse | Microfuse 5 × 20 mm |
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso CA min | 5 V |
Tensione di ingresso CA max | 44 V |
Corrente di ingresso CC max | 5 A |
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita | Filtrato con condensatore elettrolitico, LED |
---|---|
Tensione di uscita CC max | 60 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 5 A |
Ondulazione residua max | 5 % |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 68 mm |
Profondità | 87 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Derating da | 20 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | U E AC |
PIN 2 | U E AC |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | U A - |
PIN 2 | U A - |
PIN 3 | U A + |
PIN 4 | U A + |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079488 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----