Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN relè d'uscita  51410
Il prodotto può differire dall'immagine

RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN relè d'uscita

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

Codice: 51410
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.096 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 relè; 4 contatti di scambio
2 A
24 V DC
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di ingresso CA min 20,4 V
Tensione di ingresso CA max 26,4 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 20,4 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente d'ingresso 20 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency with load
Frequenza di commutazione max 0,1 Hz
Potenza di commutazione CA max 125 VA
Potenza di commutazione CC max 60 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC 0,1 mA
Corrente di commutazione max 2 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Durata utile elettrica 50000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 50000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 20 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 2 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Au
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 22,5 mm
Profondità 102 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X1
Tipo di collegamento 2 X2
Tipo di collegamento 3 X3
Tipo di collegamento 4 X4
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 42
PIN 2 44
PIN 3 A 2
PIN 4 A 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 21
PIN 2 24
PIN 3 22
PIN 4 41
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 34
PIN 2 32
PIN 3 31
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 12
PIN 2 11
PIN 3 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027649
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 51410_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 51410_1206-01.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 51410_1206-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 51410_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)

---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio