Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RMI 24V AC/DC relè d'uscita  51620
Il prodotto può differire dall'immagine

RMI 24V AC/DC relè d'uscita

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A

Codice: 51620
Peso: 0.052 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 relè; 1 contatto di scambio
15 A
24 V AC/DC
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 21,6 V
Tensione di ingresso CA max 26,4 V
Tensione di entrata CC min 21,6 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency with load
Frequenza di commutazione max 0,1 Hz
Potenza di commutazione CA max 4000 VA
Potenza di commutazione CC max 240 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC 100 mA
Corrente di commutazione max 15 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 15 A (24 V AC; 230 V AC)
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 6 A (24 V AC; 230 V AC)
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 6 kV
Durata utile elettrica 20000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 20000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 15 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 2 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Ni
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2
PIN 3 A 2
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 14
PIN 2 11
PIN 3 12

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027397
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 51620_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 51620_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 51620_1227-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 51620_1227-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 51620_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio