Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RMME 11/24 AC/DC relè d'ingresso  51560
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

RMME 11/24 AC/DC relè d'ingresso

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

Codice: 51560
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.027 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 relè; 1 contatto NA
1 A
24 V AC/DC
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di ingresso CA min 19,2 V
Tensione di ingresso CA max 30 V
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 19,2 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 6 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Frequenza di commutazione max 15 Hz
Potenza di commutazione CA max 60 VA
Potenza di commutazione CC max 30 W
Tensione di commutazione CA max 125 V
Tensione di commutazione CC max 125 V
Corrente di commutazione CC 1 mA
Corrente di commutazione max 1 A
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Durata utile elettrica 100000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 100000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 10 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 1 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Pd Ni-Au Rh
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 56 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X1
Tipo di collegamento 2 X2
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 14
PIN 2 13
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027465
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 51560_1221-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 51560_1221-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 51560_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio