Dati elettrici | Alimentazione
Tipo di tensione di esercizio |
DC |
Tensione di esercizio US CC |
24 V |
Tensione di esercizio US CC min |
18 V |
Tensione di esercizio US CC max |
30 V |
Potenza assorbita max |
3,8 W |
Corrente assorbita max |
183 mA |
Dati elettrici | Uscita
Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita |
16000 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di interfacce HW (Ethernet industriale) |
6 |
Protocollo supportato |
PROFINET, Ethernet |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Topology type |
Linea, Stella, Rete, Anello |
Auto-Crossover |
si |
Auto-Negotiation |
si |
Auto-Polarity |
si |
Duplex |
Full o half duplex |
Auto-Sensing |
si |
Topologia di linea (cascata di interruttori max) |
64 |
Topologia di rete |
RSTP |
Buffer di pacchetti |
2 Mbit |
Topologia ad anello |
RSTP |
Tipo di interruttore |
managed |
Procedura di switching |
Store & Forward |
Tipo di trasmissione (porta 1) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 2) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 3) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 4) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 5) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 6) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Comunicazione industriale | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) |
no |
IRT (applicazione) |
no |
IRT (comunicazione di rete) |
no |
Client MRP |
si |
PROFINET Netload Class |
III |
PROFINET tempo di ciclo min |
128 ms |
Indirizzamento PROFINET |
DCP |
Classe di conformità PROFINET |
B |
Specifica PROFINET |
V2.4 |
PROFIenergy |
no |
Shared Device/Input |
no |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Preimpostazione IP |
0.0.0.0/24 |
Webserver |
HTTPS |
Switch Management
Indirizzamento |
Client BOOTP/DHCP, DCP, Riga di comando SSHv2, Gestione basata su web |
AutoUpdateX compatible from version |
3.6 |
Gestione dei file di configurazione |
Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) |
Client |
Tipo di prioritizzazione (IEEE 802.1D/p) |
(Mapping CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) |
8 code |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) |
ON di default |
Simple Network Management Protocol (SNMP) |
v1 + v2c + v3 (attivo di default) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) |
si |
VLAN max (IEEE 802.1Q) |
64 |
Sincronizzazione temporale |
Ora in tempo reale, Client NTP |
Diagnosi
Contatto d'allarme |
no |
Manutenzione a distanza |
Client Open VPN |
Indicatore LED |
Potenza, Connessione Ethernet/traffico dati |
Informazioni di rete |
Rilevamento di prossimità (LLDP, IEEE 802.1AB), Notifiche MAC |
Mirroring delle porte |
1:1, N:1 |
RMON |
si |
SNMP Traps |
si |
Syslog |
si |
Informazione di sistema |
Indicatore di sovraccarico, Informazioni sull'apparecchio, Tensione d'ingresso, Temperatura apparecchio |
Installazione | Collegamento
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. |
3000 m |
Grado di protezione (EN CEI 60529) |
IP65, IP67 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) |
III |
Protezione da sovraccarico alimentazione apparecchiatura |
no |
Protezione contro l'inversione di polarità |
si |
Grado di inquinamento |
3 |
Circuito di protezione ingresso |
Varistor, Diodo soppressore |
Protetto da cortocircuito |
si |
Protezione sovratensione |
si |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) |
30 g, 11 ms |
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) |
3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento |
silver |
Materiale custodia |
Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto |
904 g |
Tipo di fissaggio |
Avvitato |
posizione di montaggio |
A scelta |
Altezza |
225 mm |
Larghezza |
63 mm |
Profondità |
37,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission |
IEC 61000-6-3 |
Immunity to interference |
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. |
-40 °C |
Ambient temperature max. |
55 °C |
Derating da |
40 °C |
Temperatura di stoccaggio min |
-40 °C |
Temperatura di stoccaggio max |
85 °C |
Temperatura di trasporto min |
-40 °C |
Temperatura di trasporto max |
85 °C |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) |
95 % |
Relative humidity max. (storage, transport) |
95 % |
Assembly location |
Interior |
Dati tecnici | Affidabilità
MTTF |
84 a, SN 29500 |
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF |
40 °C |
Environmental product conformity
REACH |
(EC) No 1907/2006 |
REACH-SVHC |
(EC) No 1907/2006 |
RoHS |
2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS |
25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE |
2012/19/EU | Category 5 |
CE |
2014/30/EU 2011/65/EU |
UKCA |
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Certificazioni
UL |
UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
ULc |
CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
|
si |