Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
bobina di cavo ø 355mm, 100m  7000-C0101-6140000
Il prodotto può differire dall'immagine

bobina di cavo ø 355mm, 100m

PVC-OB 4x0,34 nero

Codice: 7000-C0101-6140000
Peso: 5.223 kg
Paese di origine:  PL
Produzione prioritaria
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Bobina di cavo (100 m)
PVC (UL/CSA)
4× 0.34 mm², nero

General data | Cable
Identificazione cavo 614
Tipo di cavo 1
Colore nero
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , nero, blu, bianco
Mechanical data | Cable
Cable weigth 40,7 g/m
Materiale rivestimento PVC
Durezza rivestimento 85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Ben lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879314046
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444995

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore circolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio