Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
distributore di potenza PD4 7/8'' 4 poli  27680
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

distributore di potenza PD4 7/8'' 4 poli

24+E mas. to 4 x 7/8'' 4 poli fem.

Codice: 27680
Peso: 0.635 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore industriale maschio 24+PE
su 4× 7/8" UNF femmina
4 poli
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 50 V
Tensione di esercizio CC 120 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 9 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 165 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 100 mm
Modalità di fissaggio Fissaggio a 2 mani (2 morsetti)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063456
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio