Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
staffa modulare universale per conn. 14mm  7000-99811-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

staffa modulare universale per conn. 14mm

Codice: 7000-99811-0000000
Peso: 0.009 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Plastica
universale
modulare
14 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27069190
ECLASS-6.1 27269202
ECLASS-7.0 27449203
ECLASS-8.0 27449203
ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879642569
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: P8 7000-99811-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 7000-99811_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Linea sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio