Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
AMS 10-43/5 Optokopplermodul  50044
Abbildung ähnlich

AMS 10-43/5 Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A

ArtNr.: 50044
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 4 A
24 V DC
Steuerspannung 230 V AC auf Anfrage
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom 14,5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 7 µs
Schaltfrequenz induktiv max. 1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 2000 Hz
Schaltspannung DC min. 4,5 V
Schaltspannung DC max. 53 V
Schaltstrom min. 10 mA
Schaltstrom max. 4 A
Spannungsabfall DC max. 1,5 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 3750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 85 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 ~3
Anschlusstyp 2 RES
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 14
PIN 2 13
PIN 3 13
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2
PIN 3 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028028
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50044_1510-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50044_1510-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50044_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Überspannungsbegrenzer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten