Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
AMS 10-43/5  50044
Photo non contractuelle

AMS 10-43/5

Module-optocoupleur, 10...53 V DC, transistor commuté par le plus

No.d'art.: 50044
Produit alternatif:   
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 4 A
24 V DC
Tension de commande 230 V AC sur demande
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 3 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée 14,5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 7 µs
Fréquence de commutation inductive max. 1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 2000 Hz
Tension de commutation CC min. 4,5 V
Tension de commutation CC max. 53 V
Courant de commutation min. 10 mA
Courant de commutation max. 4 A
Chute de tension CC max. 1,5 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 3750 V
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 85 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Connection types
Type de connexion 1 ~3
Type de connexion 2 RES
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 14
PIN 2 13
PIN 3 13
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2
PIN 3 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028028
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50044_1510-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50044_1510-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 50044_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    12,60 CHF
* HT, plus frais d’envoi