Verwendbar für Modlight60/70 und Comlight56
Kabeleinführung unten
ArtNr.: | 4000-75070-0000904 |
Gewicht: | 0.294 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Modlight70-Adapter
für Wandmontage
Kabelabgang (unten)
für Wandmontage
Kabelabgang (unten)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Metall |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 80 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371233 |
ECLASS-7.0 | 27371233 |
ECLASS-8.0 | 27371233 |
ECLASS-9.0 | 27371233 |
ECLASS-10.1 | 27371233 |
ECLASS-11.1 | 27371233 |
ECLASS-12.0 | 27371233 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879331104 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 73269098 |