M23 Bu. 0° freies Ltg-ende
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 20m
ArtNr.: | 7000-23251-4522000 |
Gewicht: | 4.725 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Buchse gerade
M23, 19-polig
19-polig belegt
für Verteiler 8-fach, 5-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
7.5 A (1.0 mm²); 3.5 A (0.5 mm²)
Technische Daten
Kabellänge | 20 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M23 |
Gewinde | M23 x 1 |
Material | PUR |
Polzahl | 19 |
Schlüsselweite | SW27 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 125 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 125 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 7,5 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M23 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Verriegelung | Messing |
Material Verschraubung | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 452 |
---|---|
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 7 Adern um Kernfüller verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 12 Adern gegenläufig verseilt |
Bandierung | Vlies |
Füller | ja |
Adernanordnung | grau-rosa, braun-grün, gelb, grün-weiß, grün, rot-blau, weiß, (braun-grau, schwarz, grau-weiß, rot, braun-gelb, rosa, gelb-weiß, grau, blau, braun, grün-gelb, violett) |
Mechanische Daten | Kabel
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Kabelgewicht | 231 g/m |
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 94 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 11,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPE-E |
Anzahl Adern | 16 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,6 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 55 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 64 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Material Aderisolation (Daten) | TPE-E |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 2,1 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Daten) | 55 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei |
Anzahl Adern (Daten) | 3 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 128 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,1 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 1 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Daten) | Litzenklasse 6 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 5,9 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 15 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 39 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 20 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 90 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -20 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 90 °C |
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
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | 8 x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879187992 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |