M23 fem. 0° 19 poli con cavo
PUR-JB 16x0,5+3x1,0 grigio 20m
Codice: | 7000-23251-4522000 |
Peso: | 4.725 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Femmina diritto
M23, 19 poli
19 poli occupati
per distributori 8 vie, 5 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
7.5 A (1.0 mm²); 3.5 A (0.5 mm²)
Dati tecnici
Lunghezza | 20 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M23 |
Filettatura | M23 x 1 |
Materiale | PUR |
N. di poli | 19 |
Apertura della chiave | SW27 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 125 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 125 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 7,5 A |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M23 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 2 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Material screw connection | Ottone |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 452 |
---|---|
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 7 wires attorno Anima twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires Controrotante twisted |
Rivestimento | Fleece |
Filler | si |
wire arrangement | Grigio-rosa, marrone-verde, giallo, verde-bianco, verde, Rosso-blu, bianco, (marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, blu, , Verde-giallo, viola) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 231 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 94 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,6 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS |
Amount strands (wire) | 64 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS |
Amount wires (Data) | 3 |
Amount strands wire (Data) | 128 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 1 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Wire conductor type (Data) | Classe di cavetti 6 |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 5,9 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 15 A |
Electrical resistance line constant wire | 39 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 20 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 90 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 90 °C |
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
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879187992 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |