Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

110V LED+VDR M16x1,5

ArtNr.: 7000-29081-0000000
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CN
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform A (18 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED und VDR
metrisch
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 110 V
Betriebsspannung AC min. 99 V
Betriebsspannung AC max. 121 V
Betriebsspannung DC 110 V
Betriebsspannung DC min. 99 V
Betriebsspannung DC max. 121 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 1 A
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M3
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Zusatzbeschaltung Varistor
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187626
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-29081_stp_x_a.zip (A)

---- Flachdichtung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten