Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare  7000-29081-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare

morsetti a vite 110V LED+VDR M16x1,5

Codice: 7000-29081-0000000
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CN
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Forma A (18 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED e VDR
metrico
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 110 V
Tensione di esercizio CA min 99 V
Tensione di esercizio CA max 121 V
Tensione di esercizio CC 110 V
Tensione di esercizio CC min 99 V
Tensione di esercizio CC max 121 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura di fissaggio M3
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 2 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Soppressore addizionale Varistor
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187626
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-29081_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Guarnizione piatta ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio