Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul  56671
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul

DI16/DO16, offenes Leitungsende, 0,5m

ArtNr.: 56671
Gewicht: 0.23 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
Mit freiem Leitungsende
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangszeitfilter 1 ms
Strombelastbarkeit max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 150 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 Data
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 36
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 1
PIN 18 In 2
PIN 19 In 3
PIN 20 In 4
PIN 21 In 5
PIN 22 In 6
PIN 23 In 7
PIN 24 In 8
PIN 25 In 9
PIN 26 In 10
PIN 27 In 11
PIN 28 In 12
PIN 29 In 13
PIN 30 In 14
PIN 31 In 15
PIN 32 In 16
PIN 33 0 V
PIN 34 0 V
PIN 35 0 V
PIN 36 24 V DC Sensor

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048309
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56671_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56671_982-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56671_982-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56671_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56671_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56671_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56671_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Abschlusswiderstand ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten