Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A

No.d'art.: 56671
Poids: 0.23 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DI16/DO16 - 0.2 A (E) 0.5 m (open cable)
Avec extrémité de câble libre
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Diagnostics
Alerte actionneur par canal via BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Data
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form free cable end
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 36
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 1
PIN 18 In 2
PIN 19 In 3
PIN 20 In 4
PIN 21 In 5
PIN 22 In 6
PIN 23 In 7
PIN 24 In 8
PIN 25 In 9
PIN 26 In 10
PIN 27 In 11
PIN 28 In 12
PIN 29 In 13
PIN 30 In 14
PIN 31 In 15
PIN 32 In 16
PIN 33 0 V
PIN 34 0 V
PIN 35 0 V
PIN 36 24 V DC Sensor

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048309
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56671_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56671_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56671_ina_6_22.pdf (22)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56671_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56671_982-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56671_982-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56671_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Résistance de terminaison ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi