Xelity 8 Port IP67 1000 Mbit/s
ArtNr.: | 58933 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.489 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Die Xelity-Produktreihe ist speziell für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert, mit Switches, die über Ethernet-Ports für Twisted-Pair-Kabel verfügen.
Der Unmanaged Xelity Switch IP67 zeichnet sich durch LED-Anzeigen aus, die die Funktionsfähigkeit der Stromversorgung und bestehende Daten-Verbindungen anzeigen.
Dank Plug-and-Play ist er äußerst anwenderfreundlich und bietet eine kosteneffektive Netzwerkerweiterung mit geringer Leistungsaufnahme und Platzbedarf.
Weitere Merkmale umfassen eine IP67-Zertifizierung für Gehäuse und Anschlüsse sowie eine weite Auslegung des Umgebungs-Temperaturbereichs von -40 °C bis min. 70°C.
Die Montagebohrungen lassen eine einfache Montage direkt an verschiedenen Profilsystemen zu.
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850186_logo.png.pagespeed.ic.dBG5xNWuFq.png)
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Herstellername | Murrelektronik |
---|---|
Herstellerproduktbezeichnung | Xelity-8TX-IP67-GE |
Herstellerproduktfamilie | Xelity |
Herstellerprodukttyp | Switch |
URI Hersteller | https://www.murrelektronik.com/ |
URI Produkt | https://shop.murrelektronik.com/58933/ |
Elektrische Daten | Versorgung
Art der Betriebsspannung | DC |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 9 V |
Betriebsspannung DC max. | 45 V |
Betriebsspannung DC | 12 / 24 / 36 V |
Spannungsausfallüberbrückungszeit | 10 ms |
Leerlaufstrom min. | 10 mA |
Leistungsaufnahme max. | 4 W |
Stromaufnahme max. | 380 mA |
Industrielle Kommunikation
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet) | 8 |
---|---|
Unterstütztes Protokoll | EtherNet/IP, PROFINET |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Art der Topologie | Linie, Stern |
---|---|
Auto-Crossover | ja |
Auto-Negotiation | ja |
Auto-Polarity | ja |
Broadcast storm protection | ja |
Duplex | Voll- oder Halbduplex |
Energy efficient ethernet (IEEE 802.3az) | nein |
Flow control (IEEE 802.3x) | Back pressure, Pause-frames |
Green Ethernet | nein |
Jumbo Frames | 10 kB |
LLDP Frames | geblockt |
MAC-Adresstabelle max. (Adressanzahl) | 16000 |
MDI | ja |
Paketpuffer | 1,5 Mbit |
QoS unmanaged (IEEE 802.1p) | Strikte Priorität, 8 queues |
RSTP Frames | Weiterleitung |
Switchart | unmanaged |
Switching-Verfahren | Store & Forward |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Tag-Weiterleitung |
Übertragungsart (Port 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Übertragungsart (Port 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET-Konformitätsklasse | A |
---|
Diagnosen
LED-Anzeige | Power, Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzahl Ports | 8 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 3000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | III |
Überlastschutz Geräteversorgung | nein |
Leitungsschutzschalter | 1 A |
Zusatzbedingung Schutzklasse | Netzteil muss SELV oder PELV entsprechen |
Verpolschutz | ja |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzbeschaltung Eingang | ja, ja, Suppressordiode |
Galvanische Trennung Betriebsspannung | nein |
Überspannungsschutz | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Freier Fall (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (X-, Y-, Z-Achse) |
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (5 ... 9 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz), 10 Zyklen, 3 Achsen |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | grau |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 489 g |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt |
Geeignet für Befestigungsart | horizontal, vertikal, Wandmontage |
Einbaulage | beliebig |
Höhe | 145 mm |
Breite | 55 mm |
Tiefe | 32 mm |
Umgebungseigenschaften | Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung | IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-8 |
---|---|
Störfestigkeit | IEC 61000-6-2, IEC 61131-2 |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Transporttemperatur min. | -40 °C |
Transporttemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 10 % ohne Betauung, ohne Kondensation, ohne Eisbildung |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % ohne Betauung, ohne Kondensation, ohne Eisbildung |
Aufstellungsort | Innenbereich |
Zuverlässigkeit
MTTF | 145 a |
---|---|
Zusatzbedingung MTTF, MTBF | 40 °C |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | EPUP-25 |
California Proposition 65 | Ni CAS No. 7440-02-0 |
WEEE | Category 6 |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | 2011/65/EU & (EU)2015/863 |
Konformität
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
EMV | IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 |
Zulassungen
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | XD1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | XF1, XF2, XF3, XF4, XF5, XF6, XF7, XF8 |
Anschlusstyp 1
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Anschlussart | Gewinde |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UB 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | FE |
Anschlusstyp 2
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Kabellänge max. | 100 m |
Anschlussart | Gewinde |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Impedanz Anschlussleitung | 100 Ω |
Kabelkategorie min. | Cat5 |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | X |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909059739 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Datenleitung ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Drehmomentschlüssel ----