Xelity 8 Port IP67 1000 Mbit/s
Codice: | 58933 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.489 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
The Xelity product range is specially designed for use in industrial environments, with switches that have Ethernet ports for twisted pair cables.
The unmanaged Xelity Switch IP67 is characterized by LED indicators that show the functionality of the power supply and existing data connections.
It is extremely user-friendly thanks to plug-and-play and offers cost-effective network expansion with low power consumption and space requirements.
Other features include IP67 certification for the housing and connections as well as a wide ambient temperature range of -40°C to min. 70°C.
The mounting holes allow easy installation directly on various profile systems.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850186_logo.png.pagespeed.ic.dBG5xNWuFq.png)
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Denominazione del prodotto del fabbricante | Xelity-8TX-IP67-GE |
Famiglia di prodotti del fabbricante | Xelity |
Tipo di prodotto del fabbricante | HUB SWITCHES |
URI fabbricante | https://www.murrelektronik.com/ |
Prodotto URI | https://shop.murrelektronik.com/58933/ |
Dati elettrici | Alimentazione
Tipo di tensione di esercizio | DC |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
Tensione di esercizio CC max | 45 V |
Tensione di esercizio CC | 12 / 24 / 36 V |
Power failure bridging time | 10 ms |
Corrente a vuoto min | 10 mA |
Potenza assorbita max | 4 W |
Corrente assorbita max | 380 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di interfacce HW (Ethernet industriale) | 8 |
---|---|
Protocollo supportato | EtherNet/IP, PROFINET |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Topology type | Linea, Stella |
---|---|
Auto-Crossover | si |
Auto-Negotiation | si |
Auto-Polarity | si |
Broadcast storm protection | si |
Duplex | Full o half duplex |
Energy efficient ethernet (IEEE 802.3az) | no |
Flow control (IEEE 802.3x) | Contropressione, Frame di pausa |
Green Ethernet | no |
Jumbo Frames | 10 kB |
Frame LLDP | Bloccato |
Tabella degli indirizzi MAX max (numero di indirizzi) | 16000 |
MDI | si |
Buffer di pacchetti | 1,5 Mbit |
QoS unmanaged (IEEE 802.1p) | Priorità rigida, 8 code |
Frame RSTP | Indirizzamento |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
Procedura di switching | Store & Forward |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Indirizzamento di tag |
Tipo di trasmissione (porta 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Tipo di trasmissione (porta 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Comunicazione industriale | Profinet
Classe di conformità PROFINET | A |
---|
Diagnosi
Indicatore LED | Potenza, Connessione Ethernet/traffico dati |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Number ports | 8 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 3000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) | III |
Protezione da sovraccarico alimentazione apparecchiatura | no |
Circuit Breakers | 1 A |
Additional condition protection class | Power supply must comply with SELV or PELV |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Grado di inquinamento | 3 |
Circuito di protezione ingresso | si, si, Diodo soppressore |
Galvanic separation (operating voltage) | no |
Protezione sovratensione | si |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Caduta libera max (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (asse X, Y, Z) |
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) | 3,5 mm (5 ... 9 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz), 10 cicli, 3 assi |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | grigio |
---|---|
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 489 g |
---|---|
Tipo di fissaggio | Avvitato |
Suitable for mounting type | Orizzontale, Verticale, Montaggio a parete |
posizione di montaggio | A scelta |
Altezza | 145 mm |
Larghezza | 55 mm |
Profondità | 32 mm |
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission | IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-8 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-6-2, IEC 61131-2 |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Temperatura di trasporto min | -40 °C |
Temperatura di trasporto max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 10 % Senza condensazione, senza formazione di ghiaccio |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione, senza formazione di ghiaccio |
Assembly location | Interior |
Dati tecnici | Affidabilità
MTTF | 145 a |
---|---|
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | EPUP-25 |
California Proposition 65 | Ni CAS No. 7440-02-0 |
WEEE | Category 6 |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | 2011/65/EU & (EU)2015/863 |
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
CEM | IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 |
Certificazioni
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | XD1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | XF1, XF2, XF3, XF4, XF5, XF6, XF7, XF8 |
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Connessione | Filettatura |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UB 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | FE |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Lunghezza cavo max | 100 m |
Connessione | Filettatura |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Categoria del cavo min | Cat5 |
Colore portacontatti | verde |
Codifica | X |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909059739 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Linea dati ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Chiave dinamometrica ----