Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M8 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss

3-pol., 0,25 - 0,5mm², 2,5 - 5mm

ArtNr.: 7000-08365-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.007 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Schneidklemmen
Buchse gerade
M8, 3-polig
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M8
Material Kontakt Kupferlegierung
Material PA
Polzahl 3
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 48 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 1,1 mm
Aderisolationsdurchmesser max. 1,55 mm
Anschlussart Schneidklemmen IDC
Befestigungsgewinde M8 x 1
Steckzyklen min. 100
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Material Dichtung NBR
Material Kontaktträger TPU
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Rändelschraube, Rändelmutter
Klemmbereich min. 2,5 mm
Klemmbereich max. 5 mm
Verriegelungsart Schraubgewinde
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-114 (M8)

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879784801
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-08365-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: P8 7000-08365-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-08365_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-08365-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-08365-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten