Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante  7000-08365-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante

3 poli, 0,25-0,5mm²

Codice: 7000-08365-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.007 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Morsetti a perforazione
Femmina diritto
M8, 3 poli
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Certificate
Certificate

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M8
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale PA
N. di poli 3
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 48 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,25 mm²
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 1,1 mm
Wire insulation diameter max. 1,55 mm
Connessione Connettori IDC
Filettatura di fissaggio M8 x 1
Cicli di collegamento min 100
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto dorato
Rivestimento blocco Nickeled
Material guarnizione NBR
Materiale portacontatti TPU
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Vite esagonale, Dado zigrinato
Campo di serraggio min 2,5 mm
Campo di serraggio max 5 mm
Modalità di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879784801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-08365-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-08365-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-08365-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • File di progettazione: P8 7000-08365-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 7000-08365_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Tranciacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----
* più IVA, più costi d'invio