Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M8 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

4-pol., 0,14 - 0,5mm², 4 - 5,5mm, geschirmt

ArtNr.: 7000-08651-0000000
Gewicht: 0.053 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
M8, 4-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

Seite 1
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M8
Material Kontakt Messing
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M8 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Überspannungskategorie (EN 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung vernickelt
Material Verriegelung Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 5,5 mm
Höhe 55 mm
Breite 14 mm
Tiefe 14 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879224482
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-08651-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-08651_stp_x_a.zip (A)

---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten