Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M8 mas. 0° scherm. a cablare m. a vite  7000-08651-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 mas. 0° scherm. a cablare m. a vite

4 poli 0,14…0,5mm²

Codice: 7000-08651-0000000
Peso: 0.053 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M8, 4 poli
schermato
Morsetti a vite
Sezione cavo: 0.14...0.5 mm²

Rivestimento contatto dorato
Family construction form M8
Materiale morsetti Ottone
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura di fissaggio M8 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 5,5 mm
Altezza 55 mm
Larghezza 14 mm
Profondità 14 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879224482
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-08651-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • File di progettazione: STP 7000-08651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio