Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A Optokopplermodul  52571
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A

ArtNr.: 52571
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Triac 1 A
53 V DC
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 12 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom DC 8,3 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 10 ms
Einschaltverzögerung max. 10 ms
Ruhestrom AUS max. 1 mA
Zusatzbedingung Schaltfrequenz je nach Beschaltung
Schaltfrequenz max. 2 Hz
Schaltspannung AC min. 12 V
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltstrom min. 10 mA
Schaltstrom max. 1 A
Spannungsabfall AC max. 1,5 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026734
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52571_1544-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52571_1544-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52571_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 52571_p8_2_60.zip (60)

---- Klemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten