Modlight50/70 Pro Aluminiumrohr 300mm
ArtNr.: | 4000-76070-0000913 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | ID |
Verfügbar
Beschreibung
Aluminiumrohr
300 mm
für Modlight50/70 Pro
300 mm
für Modlight50/70 Pro
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminium |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 300 mm |
---|---|
Breite | 21,7 mm |
Tiefe | 21,7 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27119290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879751599 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 76169990 |