Modlight50/70 Pro tubo alluminio 300mm
Codice: | 4000-76070-0000913 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Tubo alluminio
300 mm
per Modlight50/70 Pro
300 mm
per Modlight50/70 Pro
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 300 mm |
---|---|
Larghezza | 21,7 mm |
Profondità | 21,7 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27119290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879751599 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 76169990 |