Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight50 Pro LED Modul gelb  4000-76050-1012000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlight50 Pro LED Modul gelb

Eingang 24VDC

ArtNr.: 4000-76050-1012000
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  ID
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

LED-Modul (gelb)
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 21,6 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Stromaufnahme max. 62,5 mA
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 52 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Befestigungsart Bajonettverschluss

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879751506
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76050-1012000_02-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76050-1012000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76050-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-76050-1012000_p8_2_61.zip (61)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76050-1011000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten