Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD Gender Changer  4000-68000-9040021
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Gender Changer

USB-A 3.0 Bu/Bu

ArtNr.: 4000-68000-9040021
Gewicht: 0.025 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einbaudose
1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 12 V
Betriebsstrom max. 2 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Industrielle Kommunikation
USB Spezifikation 3.0
Übertragungsrate max. 5000 MBit/s
Geräteschutz
Geschirmt ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 14 mm
Breite 38 mm
Tiefe 58 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27069202
ECLASS-7.0 27069202
ECLASS-8.0 27060324
ECLASS-9.0 27060324
ECLASS-10.1 27060324
ECLASS-11.1 27060324
ECLASS-12.0 27060324
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879377706
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9040021_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9040021_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten