Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
USB 3.0 forma A fem./fem.
Codice: | 4000-68000-9040021 |
Peso: | 0.025 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Presa integrata
1× USB 3.0 (femmina/femmina) forma A
1× USB 3.0 (femmina/femmina) forma A
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 12 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 2 A |
Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Specifica USB | 3.0 |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 5000 MBit/s |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 14 mm |
---|---|
Larghezza | 38 mm |
Profondità | 58 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879377706 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |