T-Stück M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod.
5-pol. / 2x 4-pol.
ArtNr.: | 7000-41121-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
T-Stück
Stecker gerade – Buchsen gerade
M12 – M12
5-polig
Verteilfunktion (NO)
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Stecker gerade – Buchsen gerade
M12 – M12
5-polig
Verteilfunktion (NO)
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
Befestigungsart | verschraubt, aufgesteckt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Geschlecht | female |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | verschraubt, aufgesteckt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Geschlecht | female |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 3
Befestigungsart | verschraubt, aufgesteckt |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Geschlecht | male |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Gewinde | M12 x 1 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Schlüsselweite | SW 13 |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144872 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----