el. a T M12 mas. 5 poli/2x M12 fem. 4 poli
sostituisce cod. 13880
Codice: | 7000-41121-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Accoppiatore a T
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12
5 poli
Funzione distribuzione (NO)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12
5 poli
Funzione distribuzione (NO)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Pagina 3
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Gender | male |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Filettatura | M12 x 1 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Apertura della chiave | SW 13 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144872 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----