Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
AMMDS 20-47/2  50092
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

AMMDS 20-47/2

Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...35 V DC, 0...3 V DC

No.d'art.: 50092
Produit alternatif:   
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Triac 2 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
Certificate
Certificate

Informations générales relatives au produit
Scope of delivery Cavalier (Art-No. 90960)
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 3 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 35 V
Courant d’entrée 6 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 10 ms
Retard à l'enclenchement max. 10 ms
Courant de repos OFF max. 2 mA
Fréquence de commutation inductive max. 5 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 20 Hz
Tension de commutation CA min. 24 V
Tension de commutation CA max. 280 V
Courant de commutation min. 50 mA
Courant de commutation max. 2 A
Chute de tension CA max. 1 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 68 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 82 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027953
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50092_1516-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50092_1516-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 50092_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 4, 9,4 mm
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    1,00 CHF
---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    12,60 CHF
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi