Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
AMMDS 20-47/2 modulo optoaccoppiatore  50092
Il prodotto può differire dall'immagine

AMMDS 20-47/2 modulo optoaccoppiatore

IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A

Codice: 50092
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Triac 2 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 3 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 35 V
Corrente d'ingresso 6 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 10 ms
Ritardo di inserimento max 10 ms
Corrente di riposo OFF max 2 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 5 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 20 Hz
Tensione di commutazione CA min 24 V
Tensione di commutazione CA max 280 V
Corrente di commutazione min 50 mA
Corrente di commutazione max 2 A
Calo di tensione CA max 1 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 68 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 82 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027953
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 50092_1516-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 50092_1516-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 50092_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio