Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

CUBE20 E/A Modul

No.d'art.: 56230
Poids: 0.174 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

pour résistances et température
AI4 - (E) RTD
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Idle current external max. 70 mA
Consommation électrique max. 25 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
alimentation du module par liaison système
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input 1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500
Temps de conversion max. par canal, entrée analogique 600 ms
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 3 X2
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 + R 0
PIN 2 + R 1
PIN 3 + R 2
PIN 4 + R 3
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 RL 0
PIN 2 RL 1
PIN 3 RL 2
PIN 4 RL 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 - R 0
PIN 2 - R 1
PIN 3 - R 2
PIN 4 - R 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049184
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56230_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56230_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 56230_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56230_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56230_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56230_956-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56230_956-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 56230_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver de l'appareil Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi