Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE20 modulo AI4 RTD  56230
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

CUBE20 modulo AI4 RTD

4 ingressi analogici Pt/Ni/R

Codice: 56230
Peso: 0.174 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

per resistenza e temperatura
AI4 - (E) RTD
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Idle current external max. 70 mA
Corrente assorbita max 25 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
alimentazione del modulo via connessione di sistema
Dati elettrici | Ingresso
Type input 1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale max 600 ms
Diagnosi
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 3 X2
Tipo di collegamento 4 X2
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 + R 0
PIN 2 + R 1
PIN 3 + R 2
PIN 4 + R 3
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 RL 0
PIN 2 RL 1
PIN 3 RL 2
PIN 4 RL 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 - R 0
PIN 2 - R 1
PIN 3 - R 2
PIN 4 - R 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049184
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56230_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56230_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • Documento: Manuali 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Documento: Manuali 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56230_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56230_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56230_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56230_956-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56230_956-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56230_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio