Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

CUBE20 moduli AI4 TH

4 ingressi analogici termocoppie tipo K/N/J/E/R

Codice: 56240
Peso: 0.179 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

AI4 - (E) 4× M12 (TH)
per termocoppie
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Idle current external max. 45 mA
Corrente assorbita max 25 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
alimentazione del modulo via connessione di sistema
Dati elettrici | Ingresso
Type input E, J, K, N, R
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale max 300 ms
Diagnosi
Diagnostica Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X0
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 3 X2
Tipo di collegamento 4 X2
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 TH 0 +
PIN 2 TH 1 +
PIN 3 TH 0 +
PIN 4 TH 1 +
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 KTY 0
PIN 2 KTY 0
PIN 3 KTY 1
PIN 4 KTY 1
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 TH 0 -
PIN 2 TH 1 -
PIN 3 TH 0 -
PIN 4 TH 1 -
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049177
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56240_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56240_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • Documento: Manuali 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Documento: Manuali 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56240_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 56240_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56240_957-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56240_957-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56240_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio