Emparro67 3.8-100-240/24 NEC2 7/8" 4-P
No.d'art.: | 9000-11112-1862020 |
Poids: | 1.22 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Courant: 3.8 A
NEC Class 2
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Courant: 3.8 A
NEC Class 2
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 6,3 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 100 V |
Tension d'entrée 2 CA | 240 V |
Tension d'entrée CA min. | 90 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Tension d'entrée CC min. | 90 V |
Tension d’entrée CC max. | 372 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 1,1 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,5 A |
Choc de courant d'appel max. | 8,9 A @ 230 V |
Rendement | 91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 23,52 V |
Tension de sortie CC max. | 24,48 V |
Tension de sortie réglable | non |
Courant de sortie | 3,8 A |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 80 ms @ 230 V AC |
Ondulation résiduelle effective max. | 15 mV |
Spikes (s-s) max. | 130 mV |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Protection surchauffe Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 6 trous |
---|---|
Hauteur | 53 mm |
Largeur | 111 mm |
Profondeur | 141 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Derating à partir de | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 4 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 100 % |
Homologation
SEMI F47 | compliant |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Output |
---|
Type de connexion 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
GTIN | 4048879799102 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble d'alimentation ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Distributeur d'alimentation 24V ----
---- Disjoncteur électronique ----
-
Top Vente
---- Connecteur circulaire à câbler ----