Emparro67 3.8-100-240/24 NEC2 7/8" 4-P
Codice: | 9000-11112-1862020 |
Peso: | 1.22 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Corrente: 3.8 A
NEC Class 2
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Corrente: 3.8 A
NEC Class 2
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 6,3 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso 1 CA | 100 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 240 V |
Tensione di ingresso CA min | 90 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Tensione di entrata CC min | 90 V |
Tensione di entrata CC max | 372 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 1,1 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,5 A |
Inrush current max. | 8,9 A @ 230 V |
Rendimento | 91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23,52 V |
Tensione di uscita CC max | 24,48 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 3,8 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 80 ms @ 230 V AC |
Ondulazione residua effettiva max | 15 mV |
Spikes (s-s) max. | 130 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Protezione dal surriscaldamento uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 6 fori |
---|---|
Altezza | 53 mm |
Larghezza | 111 mm |
Profondità | 141 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Derating da | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 4 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 100 % |
Certificazioni
SEMI F47 | compliant |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Output |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
GTIN | 4048879799102 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Cavo di potenza ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Distributore di potenza 24V ----
---- Fusibile elettronico ----
-
consiglio
---- Connettore circolare a cablare ----